ZHCUAT9 January   2023 THVD1454

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2电路板说明
  5. 3电路板元件概述
  6. 4为主板加电
  7. 5THVD1454EVM 的运行
    1. 5.1 默认运行
    2. 5.2 可能的修改
  8. 6设计文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7参考文献

默认运行

按照为电路板供电中列出的说明为 EVM 加电后,EVM 无需修改即可运行。如果除 VCC 和 GND 外的所有引脚在上电后都保持悬空,则以下每个引脚都处于表 5-1 中列出的状态。

表 5-1 默认引脚状态 THVD1454
THVD1454 上的引脚关联的跳线默认状态备注
RJ1高阻态默认情况下将 /RE 拉至高电平,而保持 RX 禁用
/REJ2逻辑高电平默认情况下,内部上拉电阻保持 /RE 约为 VCC。RX 被禁用
DEJ3逻辑低电平默认情况下,内部下拉电阻保持 DE 约为 GND。TX 被禁用
DJ4逻辑高电平内部上拉电阻使“D”保持高电平 - 防止数据输入引脚上的输入悬空
J6逻辑低电平默认情况下,内部下拉电阻会禁用集成端接电阻器
BJ7、J8 和 J9高阻态默认情况下,驱动器被禁用。
AJ7、J8 和 J9高阻态默认情况下,驱动器被禁用
SLRJ6逻辑低电平默认情况下禁用压摆率控制,允许最大速度为 20Mbps

要在默认设置下传输数据,请参阅表 5-2

表 5-2 TX 功能表
DE (J3)D (J4)A(输出)B(输出)
X高阻态高阻态

在默认情况下,A 和 B 引脚未端接,能够以高达 20Mbps 的速度处理数据。

要在默认设置下接收数据,请参阅下面的接收器功能表。为获得更佳接收效果,DE 应保持低电平以禁用驱动器。

表 5-3 RX 功能表
/RE (J2)VA - VB(J7、J8 和 J9)R (J1)
高电平X高阻态
≥ -45mV
≤ -200mV
-45mV ≤ VA - VB ≤ -200mV不确定

有关可能的修改和偏离默认设置的情况,请参阅可能的修改