ZHCUAT9 January 2023 THVD1454
制造商 | 器件型号 | 标识符 | 数量 |
---|---|---|---|
Keystone | 5012 | A1、B1 | 2 |
Kemet | C0603C104K9PAC7867 | C2 | 1 |
Samsung | CL21A106KQFNNNG | C6、C7 | 2 |
TDK | C1608X7R1E104K080AA | C9、C10 | 2 |
Wurth Elektronik | 150060RS75000 | D1 | 1 |
Wurth Elektronik | 150060GS75000 | D2 | 1 |
Wurth Elektronik |
150060BS75000 |
D3 | 1 |
B&F 紧固件供应商 | NY PMS 440 0025 PH | H1、H2、H3、H4 | 4 |
Keystone | 1902C | H5、H6、H7、H8 | 4 |
Mill-Max | 802-10-008-10-001000 | J1、J2、J3、J4、J6 | 5 |
Phoenix Contact | 1725669 | J5、J9 | 2 |
Wurth Elektronik | 61300411121 | J7、J8、J10、J11、J12 | 5 |
Brady | THT-14-423-10 | LBL1 | 1 |
Vishay-Dale | RCS06030000Z0EA | R1、R4、R7、R10、R17、R18 | 6 |
Vishay-Dale | CRCW06031K00JNEA | R3、R13、R15 | 3 |
德州仪器 (TI) | THVD1454DRC | U1 | 1 |