ZHCUAT9 January   2023 THVD1454

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2电路板说明
  5. 3电路板元件概述
  6. 4为主板加电
  7. 5THVD1454EVM 的运行
    1. 5.1 默认运行
    2. 5.2 可能的修改
  8. 6设计文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7参考文献

为主板加电

为 THVD1454EVM 供电是一个快速的过程。要为电路板加电,请将电路板顶面朝上,使 J5 位于 EVM 顶部。从左到右,J5 的电源端子引脚分别连接到接地端、GND 和 VCC - EVM 上也注明了这一点。

如果测试设置包括接地或机箱连接,请将其连接到 J5 的左侧引脚。如果测试设置中不存在接地或机箱连接,则将该引脚连接至 GND。接下来,请将 GND 连接到 J5 的中心引脚,因为 THVD1454 将其作为 GND 连接的基准。最后,请将 3.3V 至 5V 电源电压的正极端子连接到 J5 上最右侧的引脚。电路板现已准备好上电;当蓝色 LED“D3”亮起时,此操作已正确完成。

J5 端子块的正确方向如图 4-1 所示。

GUID-20230119-SS0I-MF5S-VFPZ-ZBFD8LC7ZVZ4-low.png图 4-1 电源连接方框图:J5