ZHCUAQ6 January 2023
此设计具有一个独立的半桥 GaN 子板作为开关桥臂,这使得该设计易于安装到主散热器上。底部 GaN 直接连接到 DSP,而顶部 GaN 需要隔离器 ISO7721F,因为参考点与 DSP 不同。该隔离器还向 MCU 提供 GaN FAULT 隔离信号,以便提供一次性触发保护。
为了给顶部 GaN 供电,此设计采用了带有 TPS43208 器件的反激式辅助电源,以便为顶部 GaN 提供隔离式 15V 电源轨。该电源还为 ISO7721F 和 SN74AHC1G108 的与门生成一个非隔离式 3.3V 电源轨,其中 SN74AHC1G108 从顶部和底部 GaN 收集故障信号,然后将信息报告给 DSP。
底部 GaN 的温度信号也会路由到数字信号处理器 (DSP),该处理器提供结温测量值。