ZHCUAQ6 January 2023
对于电器应用,直流负极 通常是整个系统的参考点,因为压缩机和风扇电机逆变器的智能电源模块 (IPM) 保持在同一参考点。但是,此设计中有一个高共模电压用于 PFC 的交流电流检测,因此采用了隔离式放大器 AMC3302。AMC3302 具有 41 的固定增益,输入电压范围为 ±50mV。典型的共模输出电压为 1.44V;然而,由于 ADC 基准电压为 3.3V,替代信号必须移到以 1.65V 为中心,因此实现了一个额外的放大器 TLV9062 来提供此偏置。使用的分流电阻器为两个并联的 0.002Ω 2512 电阻器。AMC3302 的增益为 41,TLV9062 的增益为 0.72723,因此总增益为 29.818。最终输入电流检测比为 0.029818V/A,输入电流检测范围为 –55.34A 至 +55.34A。