ZHCUAQ6 January   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  6W 辅助电源
      2. 2.2.2  交流输入电流检测
      3. 2.2.3  直流母线电压感测
      4. 2.2.4  交流输入电压检测
      5. 2.2.5  GaN 驱动
      6. 2.2.6  上电时的浪涌电流保护
      7. 2.2.7  过流保护
      8. 2.2.8  交流输入欠压保护
      9. 2.2.9  直流总线过压保护
      10. 2.2.10 GaN 温度监测和保护
      11. 2.2.11 散热器温度监测和保护
      12. 2.2.12 UART 检测信号报告
      13. 2.2.13 电机控制接口
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG352xR030
      2. 2.3.2 TMS320F28002x
      3. 2.3.3 UCC2871x
      4. 2.3.4 TLV906x
      5. 2.3.5 TPS54308
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求和组装
      1. 3.1.1 测试设备要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 测试过程
        1. 3.4.1.1 90V VAC 下的测试过程
        2. 3.4.1.2 220V VAC 下的测试过程
    5. 3.5 性能数据:效率、iTHD 和功率因数
    6. 3.6 函数波形
      1. 3.6.1  在 90V VAC、800Ω 负载下进行测试
      2. 3.6.2  220V VAC 下的上电序列测试
      3. 3.6.3  重负载条件下的波形
      4. 3.6.4  降压辅助电源测试
      5. 3.6.5  交流压降测试
      6. 3.6.6  GaN 开关性能
      7. 3.6.7  热力测试
      8. 3.6.8  断电序列
      9. 3.6.9  浪涌测试
      10. 3.6.10 传导发射测试
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

TPS54308

TPS54308 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 可实现高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。

在轻负载条件下,TPS54308 以强制连续导通模式 (FCCM) 运行。开关频率在整个负载范围内维持在一个几乎恒定的水平。这使得该器件非常适用于 Flybuck 拓扑,该设计中便是使用该拓扑。两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。