ZHCUAH7B May   2018  – June 2021 TPS56637

 

  1.   TPS56637EVM-029 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输出电压设定点

要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R6 的阻值。更改 R6 的阻值可以更改 0.6V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R6 阻值可以使用Equation1 计算得出。

Equation1. GUID-156BE49F-3067-4982-BEE0-0C9E83AAE28C-low.gif

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R6 阻值。

表 3-1 建议的元件值
输出电压(1)
(V)
R6(2)
(kΩ)
R7
(kΩ)
L1 (µH)COUT(3)
(µF)
C9 (pF)(4)R8 (kΩ)(4)
最小值典型值最大值
1.057.510.013035100
1.21010.013035100
1.82010.01.23035100
3.345.310.02.22035100100 至 22020
573.210.03.32030100100 至 22020
1219110.05.62530100100 至 22020
对于未列出的输出轨,请使用最接近较高输出轨的建议 L1 和 COUT 组合。
VOUT=0.6V 时,R6=0Ω
COUT 是有效输出电容的和。在此数据表中,有效电容定义为直流偏置和温度下的实际电容,而不是额定值或铭牌值。除了正常的容差和温度影响外,所有高容值陶瓷电容器还具有大电压系数。应仔细研究任何电容器组的偏置和温度变化,以确保提供有效电容的最小值。请参阅陶瓷电容器制造商提供的直流偏置和温度特性信息。
R8 和 C9 可用于改善负载瞬态响应或提高环路相位裕度。在使用前馈电容器进行实验时,使用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应应用报告非常有用。