ZHCUAH7B May   2018  – June 2021 TPS56637

 

  1.   TPS56637EVM-029 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输入/输出连接

表 4-1 显示了 TPS56637EVM-029 上提供的输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 6 A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 6 A。必须最大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP9 作为接地基准的情况下,TP8 用于监测输出电压。

表 4-1 连接和测试点
参考标识符功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,6A 时为 5 V(最大值)
J3EN 控制。将 EN 连接至 GND 以禁用
TP1VIN 连接器上的 VIN 测试点
TP2VIN 连接器上的 GND 测试点
TP3VIN 连接器上的 GND 测试点
TP4开关节点测试点
TP5电源正常 (PG) 测试点
TP6提供测试点以连接 PG 上拉的外部电压源
TP7分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量
TP8VOUT 连接器上的输出电压测试点
TP9AGND 附近的 GND 测试点