ZHCUAH7B May   2018  – June 2021 TPS56637

 

  1.   TPS56637EVM-029 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

TPS56637 是一款自适应导通时间 D-CAP3™ 模式同步直流/直流降压转换器,能够提供 6A 的连续输出电流。此开关模式电源 (SMPS) IC 通过提供 Eco-mode™(脉冲跳跃),针对需要极低功耗的应用(如打印机、DTV 和监视器)进行了优化。TPS56637 集成了可承受 30V 电压的 MOSFET,适用于由 24V 总线电源线供电的应用。D-CAP3™ 模式使用极少的外部元件,提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。为了能够用于更多的应用,TPS56637 器件在轻负载运行时提供了 FCCM 和 Eco-mode 供选择。此外,D-CAP3 模式输出可支持高达 13V 的电压。表 1-1 显示了该评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS56637EVM-029 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可通过 4.5V 至 28V 的输入在 6A 电流下提供 5V 的输出。本用户指南介绍了 TPS56637EVM-029 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压 (VIN) 范围输出电流 (IOUT) 范围
TPS56637EVM-0294.5V 至 28V0A 至 6A