ZHCUAH7B May   2018  – June 2021 TPS56637

 

  1.   TPS56637EVM-029 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS56637EVM-029 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 24V 输入电压和 5V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 TPS56637EVM-029 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围 (VIN)4.52428V
输出电压5V
工作频率VIN = 24V,IO = 6A500kHz
输出电流范围06A
输出纹波电压VIN = 24V,IO = 6A30mVPP
最大效率VIN = 24V,IO= 3A92%