ZHCUAH7B May   2018  – June 2021 TPS56637

 

  1.   TPS56637EVM-029 6A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

布局

图 5-3图 5-4图 5-7 显示了 TPS56637EVM-029 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外,顶层还有 TPS56637 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C1、C2 和 C3 应尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。GND 层 1、GND 层 2 和底层主要是电源接地层。在 GND 层 1、GND 层 2 和底层提供模拟地 (AGND) 区域。图 5-7 显示了模拟地 (AGND) 和电源地 (PGND) 在底层单点连接。底层包含输出电压反馈布线以及与 EN 控制的 VIN 引脚的连接。

GUID-1420EB69-0846-4779-B6AC-C1FB62920FA3-low.gif图 5-1 TPS56637EVM-029 正面照片
GUID-0F3987B0-C026-4837-9840-532C71F9FFF8-low.gif图 5-3 顶层装配图
GUID-E01E4E73-B0C4-4B56-960F-91840EB210F8-low.gif图 5-5 GND 层 1
GUID-C954EB61-75B0-4D20-8C94-DB4099135C4E-low.gif图 5-7 底层
GUID-D920B700-2BF9-4B49-99E8-D94E1226BA1A-low.gif图 5-2 TPS56637EVM-029 背面照片
GUID-B7118F9D-239C-4031-A469-86904C3BD40B-low.gif图 5-4 顶层
GUID-048D4DF3-E000-4FEE-9CD5-0D4E5C084B8F-low.gif图 5-6 GND 层 2