ZHCUAD8A November   2015  – July 2021 TPS563201

 

  1.   TPS563201EVM-715 3A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

关断

相对于 VIN 的 TPS563201EVM-715 关断波形显示在图 4-12 中。负载 = 1Ω 电阻。

相对于 EN 的 TPS563201EVM-715 关断波形显示在图 4-13 中。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-C20DDC58-E774-4E0A-A809-0D652986617C-low.gif图 4-12 相对于 VIN 的关断
GUID-1836CC7E-6922-4420-97E8-294CCAC414DA-low.gif图 4-13 相对于 EN 的关断