ZHCUAD8A November   2015  – July 2021 TPS563201

 

  1.   TPS563201EVM-715 3A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS563201EVM-715 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 TPS563201EVM-715 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压4.51217V
CH1输出电压1.05V
工作频率VIN = 12V,IOUT = 3 A580kHz
输出电流范围03A
过流限值VIN = 12V,LOUT = 2.2µH4.2A
输出纹波电压VIN = 12V,IOUT = 3 A20mVPP