ZHCUAD8A
November 2015 – July 2021
TPS563201
TPS563201EVM-715 3A、SWIFT 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
输入电压纹波
4.9
启动
4.10
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
7
修订历史记录
6.3
参考文献
TPS56320x 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器
数据表 (
SLVSD90
)