ZHCUAD8A November   2015  – July 2021 TPS563201

 

  1.   TPS563201EVM-715 3A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

布局

图 5-1图 5-2图 5-3 显示了 TPS563201EVM-715 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外顶层还有 TPS563201 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C1、C2 和 C3 应尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。

GUID-EB592006-E796-4232-91C5-DEED29FB4A74-low.gif图 5-1 顶层装配图
GUID-7231F880-E706-4D52-8E1C-2603C142E7CC-low.gif图 5-3 底层
GUID-6DFEC817-6542-4DCC-929C-DCD0162A938C-low.gif图 5-2 顶层