ZHCUAD8A November 2015 – July 2021 TPS563201
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | PWR715 | 不限 | ||
C1、C4 | 2 | 0.1µF | 电容器,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61E104KA01D | Murata |
C2、C3 | 2 | 10µF | 电容器,陶瓷,10µF,25V,±10%,X5R,1206 | 1206 | GRM31CR61E106KA12L | MuRata |
C5, C6 | 2 | 22µF | 电容器,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71A226KE15L | Murata |
C8 | 0 | 10pF | 电容器,陶瓷,10pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C2A100JA01D | MuRata |
J1、J2 | 2 | 引脚块,6A,3.5mm 间距,2-Pos,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |
JP1 | 1 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | 接头,3 引脚,100mil,锡 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
L1 | 1 | 2.2 µH | 电感器,屏蔽鼓芯,超通量,2.2µH,9A,0.0115Ω,SMD | WE-HC4 | 744311220 | Wurth Elektronik eiSos |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 1.25"(高)x 0.250"(宽) | THT-13-457-10 | Brady | |
R1 | 1 | 3.74kΩ | 电阻器,3.74kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW06033K74FKEA | Vishay-Dale |
R2、R4 | 2 | 10.0kΩ | 电阻器,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale |
R3,R5 | 2 | 0 | 电阻器,0Ω,5%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic |
SH-JP1 | 1 | 1 × 2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | 969102-0000-DA | 3M |
TP1、TP3、TP4、TP5、TP6 | 5 | 红色 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone |
TP2、TP7、TP8 | 3 | 黑色 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone |
U1 | 1 | 4.5V 至 17V 输入,3A 同步降压稳压器 | DDC0006A | TPS563201DDC | 德州仪器 (TI) | |
C8 | 0 | 10pF | 电容器,陶瓷,10pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C2A100JA01D | Murata |
C7 | 0 | 22µF | 电容器,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71A226KE15L | MuRata |