ZHCUAA0 January   2022 THS4130 , THS4131

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
  4. 2EVM 规格
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 输出共模控制 (Vocm)
    4. 2.4 断电功能
  5. 3使用 THS4130 的原理图和布局示例
  6.   10

使用 THS4130 的原理图和布局示例

图 3-1 显示了使用 THS4130 全差分放大器的配置示例中的 DEM-FDA-SOIC-EVM 原理图。图 4-1图 4-4 分别显示顶部迹线、接地平面、电源平面和底部迹线的 PCB 层印刷。

GUID-20211222-SS0I-LVCN-GRMQ-Q69HVCTV4SQJ-low.png 图 3-1 使用 THS3140 的配置示例原理图