ZHCUAA0 January   2022 THS4130 , THS4131

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
  4. 2EVM 规格
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 输出共模控制 (Vocm)
    4. 2.4 断电功能
  5. 3使用 THS4130 的原理图和布局示例
  6.   10

特性

  • 双电源或单电源运行
  • 具有可选补偿电容器的可配置增益和反馈网络
  • 支持单端或差分输入
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计
  • 输入、输出和控制信号均包含用于高速运行的 SMA 连接器