ZHCUAA0 January   2022 THS4130 , THS4131

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
  4. 2EVM 规格
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 输出共模控制 (Vocm)
    4. 2.4 断电功能
  5. 3使用 THS4130 的原理图和布局示例
  6.   10

输出共模控制 (Vocm)

FDA 具有从外部驱动输出共模 (Vocm) 的功能。可以通过将 R1 和 R2 的等效值电阻器填充到 VCC+ 和 VCC- 来利用此功能。这会将输出共模设置为 1/2 Vs,这是一种常见配置。此外,还可以选择用 SMA 连接器来驱动 Vocm。对于此用例,请勿填充 R1 或 R2。如果需要将 Vocm 信号源端接为 50Ω,可以用 50Ω 电阻代替 C3。