ZHCUAA0 January   2022 THS4130 , THS4131

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
  4. 2EVM 规格
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 输出共模控制 (Vocm)
    4. 2.4 断电功能
  5. 3使用 THS4130 的原理图和布局示例
  6.   10

电源连接

以双电源供电时,请将正电源电压施加到 VCC+,将负电源电压施加到 VCC-,并将电源的接地基准施加到 GND。通过将正电源电压连接到 VCC+ 并将接地端连接到 GND 和 VCC-,该板也可以配置为单电源运行。