ZHCUAA0 January   2022 THS4130 , THS4131

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
  4. 2EVM 规格
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 输出共模控制 (Vocm)
    4. 2.4 断电功能
  5. 3使用 THS4130 的原理图和布局示例
  6.   10

断电功能

许多 TI 运算放大器具有关断或断电 (PD) 功能;这允许放大器显示为高阻抗负载并实现低电流消耗。此功能通常为低电平有效,可以悬空或被驱动到某个值。对于原理图中所示的 THS4130,将 PD 引脚驱动至 VCC- 将使放大器处于断电状态。为了提供便利和易于使用,EVM 包含一个接头和跳线来控制 PD 功能,而无需外部驱动 PD 引脚。如果需要外部信号来驱动 PD,移除跳线后将通过 SMA 连接器启用输入。有关特定放大器断电极性,请参阅相应的器件数据表。