ZHCUA52D May 2017 – February 2022 TPSM846C23
图 2-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。极化输入电源端子块(TB1)用于连接到主机输入电源。TB2 和 TB3 允许四个端子用于 VOUT,TB4 和 TB5 允许四个端子用于 PGND 以连接到负载。这些端子块可接受高达 12 AWG 的导线。
位于输入端子块和输出端子块附近的 VIN 监测器(VIN 和 PGND)和 VOUT 监测器(VS+ 和 VS–)测试点旨在用作电压监测点,可以连接电压表来测量输入和输出电压。请勿将这些 VIN 和 VOUT 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线无法支持高电流。
VIN 范围(J1)和 VOUT 范围(J2)测试点可用于通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点适用于配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到桶式示波器探针)的无帽示波器探针。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。示波器探头尖端应插入标有 VIN 或 VOUT 的插座,示波器探头接地引线应插入标有 PGND 的插座的孔中。
位于器件正下方的测试点可用于测试器件的特性。对这些测试点进行的任何外部连接都应以位于 EVM 底部的某个 AGND 测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息,请参阅Topic Link Label3。
提供 PMBus 连接器(P1),以便将 USB 至 GPIO 接口仓体连接到 EVM。USB 至 GPIO 接口仓体将 EVM 连接至计算机 USB 端口,这样 TI 就能够“融合”图形用户界面(GUI),以与 EVM 通信并对其进行控制。要下载最新的软件版本,请访问 http://www.ti.com.cn/tool/cn/fusion_digital_power_designer。
ALERT、DATA、CLK 和 CNTL 测试点用于通过 PMBus 监测和控制模块。有关支持的 PMBus 命令的详细信息,请参阅“TPS546C23 PG1.0 支持的 PMBus 命令”文档。
Vout Gain 跳线(P4)用于设置输出电压。选择 X1 可设置 0.35V 至 1.65V 之间的输出电压,选择 X2 可设置 0.70V 至 2V 之间的输出电压。默认加载 X1 位置。
Comp Select 跳线(P2)为 VOUT 总线上的总输出电容设置适当的频率补偿。EVM 出厂时在电路板上加载了大概 2000µF 的输出电容。电路板上提供了用于添加另一个 2000µF 输出电容(C28–C31)的位置。默认跳线加载 2000µF 位置。
当两个 TPSM846C23 器件并联时,必须以所需的开关频率向环路控制器和环路跟随器的 SYNC 引脚提供 50% 占空比的外部时钟信号。EVM 上存在一个 500kHz 时钟,可提供所需的 50% 占空比信号。环路控制器器件(U1)锁定到时钟的上升沿,环路跟随器器件(U2)锁定到时钟的下降沿。
电阻器 R5、R6、R7 和 R8 设置模块的 PMBus 地址。控制器模块 PMBus 地址是十进制 54(十六进制 36),跟随器地址是十进制 52(十六进制 34)。