ZHCUA52D May   2017  – February 2022 TPSM846C23

 

  1.   并联运行 TPSM846C23
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

测试点说明

提供导向回路测试点和示波器探头测试点作为数字电压表(DVM)或示波器探头的方便连接点,以帮助评估器件。表 3-1 提供了对每个测试点的说明。

表 3-1 测试点
VIN输入电压监测。将 DVM 连接到该点以测量效率。
VS+电源路径输出电压监测。将 DVM 正极引线连接到该点,用于测量线性调整率和负载调整率。
VS–返回路径输出电压监测。将 DVM 负极引线连接到该点,用于测量线性调整率和负载调整率。
VOUT输出电压监测。将 DVM 连接到该点和 PGND 以测量效率。
PGND输入和输出电压监测接地。让 VIN 和 VOUT DVM 以这些接地点为基准。
VIN MON(J1)输入电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。
VOUT MON(J2)输出电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输出纹波电压和瞬态响应。
AGND模拟接地点。使用任何 AGND 测试点作为控制信号的接地基准。
ALERTPMBus ALERT 线,用于监控 ALERT 信号。
CLKPMBus CLK 线,用于监控 CLK 信号。
数据PMBus DATA 线,用于监控 DATA 信号。
CNTL控制引脚。拉至 AGND 以停止电源转换。浮动或拉至 3.3V 以启用电源转换。EVM 上有一个 3.3V 的内部 10kΩ 上拉电阻。
EXT CLK外部时钟输入。这是 D 触发器的输入。以两倍于所需开关频率的频率应用外部时钟。在应用时钟信号之前移除 R13。
SYNCSYNC 监测引脚。该引脚是 D 触发器的输出,可为两个器件提供时钟。
PGOOD监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号,具有一个 3.3V 的板载 10kΩ 上拉电阻。
DIFFO遥感差分放大器的输出
信号波特图分析仪的信号注入点。从信号注入 CHB。
CHA波特图分析仪的输入信号监测点
CHB波特图分析仪的输出信号监测点
PH1TPSM846C23 控制器器件(U1)的开关节点。使用非屏蔽示波器探头监测这个点。
PH2TPSM846C23 跟随器器件(U2)的开关节点。使用非屏蔽示波器探头监测这个点。
注:

请参阅 TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2V 输出、35A PMBus 电源模块数据表,了解表 3-1 中所列特性相关的绝对最大额定值。