ZHCUA52D May   2017  – February 2022 TPSM846C23

 

  1.   并联运行 TPSM846C23
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

说明

TPSM846C23 是一款支持 PMBus™ 的同步降压电源模块,可提供高达 35A 的输出电流。TPSM846C23 可与两个 TPSM846C23 器件并联,实现高达 70A 的输出电流。TPSM846C23 是一款支持 PMBus 的高度集成的直流/直流电源模块,在一个扁平封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 35A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器、一些输入和输出电容器以及无源器件。输入电压范围为 4.5V 至 15V。输出电压范围为 0.35V 至 2V。PMBus 接口支持转换器配置、主要参数(包括输出电压、输出电流和内部裸片温度)监控以及许多用户可编程的配置选项。

该评估模块旨在展示并联两个 TPSM846C23 电源模块时可实现的易用性和小型印刷电路板面积。通过提供监控测试点,可测量以下参数:

  • 效率
  • 功率耗散
  • 输入纹波
  • 输出纹波
  • 线性和负载调整率
  • 瞬态响应

此外,还提供了控制测试点,以便使用器件的电源正常和同步特性。EVM 采用推荐的 PCB 布局,可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。