ZHCUA52D May 2017 – February 2022 TPSM846C23
要使 EVM 工作,请施加 4.5V 至 15V 的有效输入电压。欠压锁定(UVLO)可使用 PMBus 命令编程。
输出电压的出厂设置为 0.6V。使用 PMBus VOUT_COMMAND 可在允许的 VOUT 范围内对其编程。
当输出电压在已编程输出电压值的 ±5% 范围内时,EVM 的电源正常(PGOOD)指示器将置为高电平。在 PGOOD 引脚和 3V3 引脚之间安装了一个 10kΩ 上拉电阻器(R18)。
TPSM846C23DEVM-807 设置为在 500kHz 下运行。时钟电路位于 EVM 的底部。时钟电路产生一个 500kHz、50% 占空比时钟,为两个器件供电。如果需要另一个开关频率,则必须从 EVM 底部的时钟电路中移除 R23,并且必须将外部时钟连接到 EXT CLK 测试点。应用到 EXT CLK 测试点的外部时钟必须是所需频率的 2 倍。该器件可同步至频率范围为 300kHz 至 1MHz 的外部时钟。请参阅产品数据表,了解有关同步的更多信息。
TPSM846C23DEVM-807 包括输入和输出电容器。该 EVM 为添加额外的输入和输出电容器提供了空间。添加额外的电容将改善瞬态响应。所需的实际电容将取决于特定应用的输入和输出电压条件,以及所需的瞬态响应。有关输入和输出电容和瞬态响应的更多信息,请参阅产品数据表。
该 EVM 应搭配使用 USB 至 GPIO 接口仓体,以实现 PMBus 上的通信。
在模块已通电时,不应更改跳线设置。否则,会发生永久性损坏。