ZHCU977A November   2021  – January 2022 ADS7029-Q1 , ADS7039-Q1 , ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7043 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7049-Q1 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ADS704X-5XEVM-PDK 概览
  4. 2ADS704X-5XEVM 简介
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 单端输入路径
      2. 2.1.2 差分输入路径
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 数字接口与通信
    4. 2.4 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 3ADS704X-5XEVM 软件安装
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 连接硬件
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 光谱分析
    5. 4.5 直方图分析
    6. 4.6 更换 ADC 后更新 EEPROM
  7. 5物料清单、布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 原理图
  8. 6修订历史记录

ADS704X-5XEVM-PDK 概览

ADS704X-5XEVM-PDK 是一个用于评估 ADS704x 和 ADS705x 系列 ADC 性能的平台。ADS704X-5XEVM-PDK 具有以下特性:

  • ADS704X-5XEVM,用于对电路板上的每个 ADC 进行诊断测试和准确的性能评估
  • USB 供电 - 无需外部电源
  • 精密主机接口 (PHI) 控制器,提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至每个 ADC 的通信接口,以实现电力传输以及数字输入和输出
  • Microsoft®Windows® 8 和 Windows® 10 操作系统
  • 适用于 64 位 Microsoft® Windows® 的易用评估软件
  • 一个软件套件,其中包括用于数据捕获、直方图分析和频谱分析的图形用户界面 (GUI) 和工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后处理的配置

PHI 板主要提供三个功能:

  • 通过 USB 端口提供从 EVM 到计算机的通信接口
  • 提供与每个 ADC 通信所需的数字输入和输出信号
  • 为 ADS704X-5XEVM 板上的所有有源电路供电

每个 ADS704X-5XEVM 板都包含从 ADC 中获取卓越性能所需的外设模拟电路和元件。此外,每个 ADS704X-5XEVM 都包含两个完整的 ADC 信号链:一个支持单端输入 ADC(参阅Topic Link Label2.1.1),另一个支持差分输入 ADC(参阅Topic Link Label2.1.2)。表 1-1 定义了每个 EVM 上默认填充的 ADC。

表 1-1 每个 EVM 型号上填充的默认 ADC
EVM 名称单端 ADC (U3)差分 ADC (U5)
ADS7042EVM-PDKADS7042ADS7057
ADS7049-Q1EVM-PDKADS7049-Q1ADS7047
ADS7057EVM-PDKADS7042ADS7057

此外,ADS704X-5XEVM 具有以下特性:

  • 来自超小型 A 版 (SMA) 连接器或接头引脚的外部信号源
  • 使用外部电源的选项
  • 串行接口插头可轻松连接至 PHI 控制器
  • 使用逻辑分析仪监控数字信号的引脚连接
  • 两个超低噪声、低压降 (LDO) 稳压器,可对所有模拟电路进行出色的单电源稳压
  • 适应使用四种不同器件尺寸的 14 种不同 ADC(参照表 1-2)的所有封装选项
表 1-2 ADS704X-5XEVM 支持的 ADC
支持的 ADCEVM 上是否已填充?输入类型封装选项(标识符)
ADS7040不适用单端X2QFN (U8)、VSSOP (U3)
ADS7041不适用单端X2QFN (U8)、VSSOP (U3)
ADS7042ADS7042EVM-PDK、ADS7057EVM-PDK单端X2QFN (U8)、VSSOP (U3)
ADS7043不适用伪差动X2QFN (U8)、VSSOP (U3)
ADS7044不适用差分X2QFN (U5)、VSSOP (U9)
ADS7046不适用单端X2QFN (U8)
ADS7047ADS7049-Q1EVM-PDK差分X2QFN (U5)
ADS7052不适用单端X2QFN (U8)
ADS7054不适用差分X2QFN (U5)
ADS7056不适用单端X2QFN (U8)
ADS7057ADS7042EVM-PDK、ADS7057EVM-PDK差分X2QFN (U5)
ADS7029-Q1不适用单端VSSOP (U3)
ADS7039-Q1不适用单端VSSOP (U3)
ADS7049-Q1ADS7049-Q1EVM-PDK单端VSSOP (U3)