ZHCU977A November   2021  – January 2022 ADS7029-Q1 , ADS7039-Q1 , ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7043 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7049-Q1 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ADS704X-5XEVM-PDK 概览
  4. 2ADS704X-5XEVM 简介
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 单端输入路径
      2. 2.1.2 差分输入路径
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 数字接口与通信
    4. 2.4 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 3ADS704X-5XEVM 软件安装
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 连接硬件
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 光谱分析
    5. 4.5 直方图分析
    6. 4.6 更换 ADC 后更新 EEPROM
  7. 5物料清单、布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 原理图
  8. 6修订历史记录

差分输入路径

差分输入路径由一个差分驱动放大器、一个 RC 电路和两个 ADC 封装组成。图 2-3 显示了差分输入路径原理图。

GUID-20211018-SS0I-XR72-7VGN-QLGZCXN5KXMC-low.gif图 2-3 ADS704X-5XEVM 上的差分输入路径

连接到差分输入路径的信号被施加到采用反相配置的差分放大器,其共模电压由 VBIAS 设置。放大器的输出连接到 RC 滤波器(R25、R27 和 C17),然后再连接到 ADC 输入。每个放大器反馈环路都有一个通过 C23 或 C24 补偿电容器的选项,但这些电容器不是实现良好性能所必需的。放大器电源默认连接到 OPA_VDD 和 OPA_VSS 电源。Topic Link Label2.2介绍了如何修改 EVM 以使用外部电源。

图 2-3 还显示了与 ADC (U5) 的所有连接。每个电源连接都有一个 1μF 的去耦电容。电源连接还具有一个 0Ω 的串联电阻,可移除该电阻,以进行外部电流测量。此外,每个数字输入都有一个 49.9Ω 的串联电阻。这些电阻会让数字信号的边缘变得平滑,以更大限度减少过冲和振铃。

最后,图 2-3 标识了 U9 中的一个不填充 (DNP) 元件。该 ADC 封装位于电路板底部,可用于评估表 1-2 中采用 VSSOP 封装的任何差分 ADC。但是,在焊接 U9 中的器件之前,请确保完全移除 U5 中的任何器件。Topic Link Label4.6介绍了如何在更换 ADC 时使用 ADS704X-5XEVM GUI 更新 EEPROM。