ZHCU977A November   2021  – January 2022 ADS7029-Q1 , ADS7039-Q1 , ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7043 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7049-Q1 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ADS704X-5XEVM-PDK 概览
  4. 2ADS704X-5XEVM 简介
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 单端输入路径
      2. 2.1.2 差分输入路径
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 数字接口与通信
    4. 2.4 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 3ADS704X-5XEVM 软件安装
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 连接硬件
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 光谱分析
    5. 4.5 直方图分析
    6. 4.6 更换 ADC 后更新 EEPROM
  7. 5物料清单、布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 原理图
  8. 6修订历史记录

用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

图 4-2 显示了 GUI 启动时的默认屏幕。GUI 默认为 Time Domain Display,但 Pages 控制框中还有其他选项可用。当 GUI 连接成功时,HW Connected 在底部功能区中显示为绿色,并且 EVM 中包含的特定器件在右上角标识。在本例中,ADS7049-Q1 和 ADS7047 包含在图 4-2 所示的 EVM 中。

GUID-20211018-SS0I-SZ3F-436F-N91ZRQWCSTXP-low.png图 4-2 ADS704X-5XEVM GUI 概览

EVM 全局控件位于 GUI 的左侧,如下所示:

  • Active Device(也显示在 GUI 的左上角)
  • VREF(仅当参照Topic Link Label2.2将 AVDD 修改为默认值以外的值时才有效,否则将该值设置为 3.3V)
  • 样本数
  • SCLK 频率
  • 采样速率