ZHCU977A November   2021  – January 2022 ADS7029-Q1 , ADS7039-Q1 , ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7043 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7049-Q1 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ADS704X-5XEVM-PDK 概览
  4. 2ADS704X-5XEVM 简介
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 单端输入路径
      2. 2.1.2 差分输入路径
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 数字接口与通信
    4. 2.4 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 3ADS704X-5XEVM 软件安装
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 连接硬件
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 光谱分析
    5. 4.5 直方图分析
    6. 4.6 更换 ADC 后更新 EEPROM
  7. 5物料清单、布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 原理图
  8. 6修订历史记录

单端输入路径

单端输入路径由一个反相驱动放大器、一个 RC 电路和两个 ADC 封装组成。图 2-2 显示了单端输入路径原理图。

GUID-20211018-SS0I-7FPG-L5QG-QJTMG92G9PC2-low.gif图 2-2 ADS704X-5XEVM 上的单端输入路径

连接到单端输入路径的信号被施加到反相放大器,其共模电压由 VBIAS 设置。放大器的输出连接到 RC 滤波器(R14、R38 和 C11),然后再连接到 ADC 输入。可以通过 C12 将补偿电容器添加到放大器反馈环路,但不是实现良好性能所必需的。放大器电源默认连接到 OPA_VDD 和 OPA_VSS 电源。Topic Link Label2.2介绍了如何修改 EVM 以使用外部电源。如果需要,可以通过在 R37 上填充一个 0Ω 电阻并移除 R14 和 R35 来绕过放大器。

图 2-2 还显示了与 ADC (U3) 的所有连接。每个电源连接都有一个 1μF 的去耦电容。电源连接还具有一个 0Ω 的串联电阻,可移除该电阻以进行外部电流测量。此外,每个数字输入都有一个 49.9Ω 的串联电阻。这些电阻会让数字信号的边缘变得平滑,以更大限度减少过冲和振铃。

最后,图 2-2 标识了 U8 中的一个不填充 (DNP) 元件。该 ADC 尺寸位于电路板底部,可用于评估采用表 1-2 中所列 X2QFN 封装的任何单端 ADC。但是,在焊接 U8 中的器件之前,请确保完全移除 U3 中的任何器件。Topic Link Label4.6介绍了如何在更换 ADC 时使用 ADS704X-5XEVM GUI 更新 EEPROM。