ZHCU958A February   2020  – February 2022 TPS546B24A

 

  1.   堆叠 TPS546B24A 的两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

评估单相运行

EVM 的默认配置适用于两相运行。对于单相运行,请按以下方式修改 EVM:

  1. 将 U1_P1 的 MSEL2 短接至 GND,通过在 R18_P1 中填充一个 0Ω 电阻器来编程单相运行。
  2. 如果填充了 U1_P2,则通过取消填充 R15_P1(这是一个 0Ω 电阻器,可在上一步中用于 U1_P1 的 MSEL2 引脚),从环路控制器上断开环路跟随器的 VSHARE。
  3. 如果填充了 U1_P2,则通过将 JP2_P2 跳线移动到位置 5-6 (GND)来禁用 U1_P2。

注:

这会使 U1_P2 的 AVIN(引脚 26)保持上电。如果有必要测量空载漏电流或轻载效率,则 U1_P2 AVIN 引脚也应与输入电源断开。通过从 JP7_P2 上移除跳线,断开环路跟随器 U1_P2 AVIN 与 VIN 的连接。