ZHCU958A February   2020  – February 2022 TPS546B24A

 

  1.   堆叠 TPS546B24A 的两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

采用 Fusion GUI 配置 EVM

TPS546B24A IC 在出厂时已预配置好。可以在数据表中找到参数的出厂默认设置。如果要将 EVM 配置为出厂默认设置以外的设置,请使用Topic Link Label4.1中所述的软件。在启动软件之前,必须为 EVM 施加输入电压,这样 TPS546B24A 才能对 GUI 做出响应,GUI 才能识别器件。使 EVM 停止转换的默认配置由 EN/UVLO 电阻分压器设置为 4.75V 的标称输入电压,因此,如果有必要在配置期间避免发生任何转换器活动,应施加低于 4.75V 的输入电压。TI 建议施加 3.3V 的输入电压。