ZHCU958A February   2020  – February 2022 TPS546B24A

 

  1.   堆叠 TPS546B24A 的两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

配置 EVM 以使 VDD5 过驱

EVM 具有一个外部 LDO (U2),可用于使 VDD5 过驱。该 LDO 的输出默认设置为 5.1V。在使用单轨输入时,该 LDO 有助于最大程度地降低 TPS546B24A IC 中的功率耗散。对 VDD5 进行过驱可将损耗从 TPS546B24A 的内部 LDO 转移到外部 LDO (U2)。要使用该 LDO,请按以下方式在 EVM 上配置跳线:

  1. 短接 JP4 和 JP5 以将 LDO 的输入连接到输入电源。
  2. 断开 JP3 以启用 LDO。
  3. 短接 JP1_P1 和 JP1_P2 以将 LDO 输出连接到 VDD5 引脚。
  4. 确保将 TPS546B24A 的 VDD5 输出设置为低于 LDO 的外部输出电压。