ZHCU958A February   2020  – February 2022 TPS546B24A

 

  1.   堆叠 TPS546B24A 的两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估单相运行
    6. 4.6 评估分离轨输入
    7. 4.7 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP22 和 TP25 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 两相之间的电流共享
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

电气性能规格

表 2-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则特性是 VIN = 12V 输入电压的情况下给定的。

表 2-1 TPS546B24AEVM-2PH 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围,IN 5 12 18 V
满载输入电流 IOUT = 40 A 3.1 A
满载输入电流 VIN = 5V,IOUT = 40A 7.3 A
空载输入电流 IOUT = 0A,开关启用 100 mA
启用开关阈值 默认由电阻分压器设置,JP2_P1 和 JP2_P2 引脚 3 和 4 短接 5.26 V
禁用开关阈值 默认由电阻分压器设置,JP2_P1 和 JP2_P2 引脚 3 和 4 短接 4.75 V
输出特性
输出电压,VOUT 0.8 V
输出负载电流,IOUT 0 40 A
输出电压调节 线性调节:VIN = 5 V 至 18 V 0.1%
负载调节:IOUT = 0 A 至 40 A 0.1%
输出电压纹波 IOUT = 40 A 9 mVpp
输出电压下冲 IOUT = 10A 至 30A,阶跃 10A/µs 100 mV
输出电压过冲 IOUT = 30A 至 10A,阶跃 10A/µs 100 mV
输出过流故障阈值 U1_P1 的相电流限制设置由 MSEL2 编程 26 A
U1_P2 的相电流限制设置由 MSEL2 编程 26 A
系统特性
开关频率 由 MSEL1 编程 550 kHz
满载效率,VOUT(1) IOUT = 40 A 86.8%
工作外壳温度 IOUT = 40A,浸泡 10 分钟 50 °C
环路带宽 IOUT = 20 A 60 kHz
相位裕度 56 °
PMBus 接口和引脚搭接
U1_P1 PMBus 地址 由 NVM 和 ADRSEL 编程 36 十进制
U1_P1 电压基准 VOUT_COMMAND 的默认设置由 VSEL 编程 800 mV
U1_P1 软启动时间 (TON_RISE) TON_RISE 的默认设置由 MSEL2 编程 3 ms
效率是使用表 6-2 中所列的测试点进行测量的,以最大程度地减小板载铜布线引起的直流压降的影响。