ZHCU852 December   2020 LM74700-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
    1. 2.1 I/O 连接器描述
    2. 2.2 电路板设置
    3. 2.3 原理图
  4. 3运行情况
    1. 3.1 反极性保护
    2. 3.2 ORing 应用
  5. 4EVM 电路板装配图和布局指南
    1. 4.1 PCB 制图
    2. 4.2 物料清单

引言

LM74700-Q1 评估模块 (LM74700DDFEVM) 可帮助设计人员评估 LM74700-Q1 理想二极管控制器(采用 8 引脚 DDF 封装)的运行情况和性能。此评估模块演示了 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真具有低 IQ 和低泄漏电流的超低正向电压二极管。在该设计方案中,LM74700-Q1 结合了 MOSFET,与电池串联,可用于替换反极性保护电路中的肖特基二极管和 PFET,如图 2-1 所示。有关 LM74700-Q1 功能特性和电气特性的更多信息,请参阅 LM74700-Q1 低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器