ZHCU852 December   2020 LM74700-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
    1. 2.1 I/O 连接器描述
    2. 2.2 电路板设置
    3. 2.3 原理图
  4. 3运行情况
    1. 3.1 反极性保护
    2. 3.2 ORing 应用
  5. 4EVM 电路板装配图和布局指南
    1. 4.1 PCB 制图
    2. 4.2 物料清单

电路板设置

在对 LM74700DDFEVM 供电之前,验证所有外部连接。关闭外部电源,并将其以适当的极性与 VIN 和 GND1 连接器相连。电子负载或电阻负载必须与输出 VOUT 和 GND2 连接器相连。本文档中所述测试在 3A 恒定负载电流和 12V 输入电压的条件下进行。确保输入电压的外部电源能够向输出负载提供足够的电流,以获取输出电压。

在对 LM74700DDFEVM 的所有连接进行验证之后,对 VIN 供电。图 2-2 显示了 EVM 电路板设置。

GUID-20201204-CA0I-ZJ3K-JRQN-7JWFKCFW1NXH-low.png图 2-2 LM74700DDFEVM