ZHCU852 December   2020 LM74700-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
    1. 2.1 I/O 连接器描述
    2. 2.2 电路板设置
    3. 2.3 原理图
  4. 3运行情况
    1. 3.1 反极性保护
    2. 3.2 ORing 应用
  5. 4EVM 电路板装配图和布局指南
    1. 4.1 PCB 制图
    2. 4.2 物料清单

反极性保护

LM74700DDFEVM 的输入端采用范围为 12V 至 –12V 的动态电压脉冲。如图 3-1 所示,输入电压 (CH1) 降至 –12V,而输出电压 (CH2) 不会变为负值。因此,负载得到了保护,免受输入端动态反向脉冲的影响。LM74700-Q1 会对 2μs 以内的负电压作出反应,并通过降低栅极 (CH3) 电压来关断 MOSFET。由于配有大型输出电容器,随着时间常数的增加,输出会逐渐衰减。

GUID-87D3B46F-AF49-4B25-A2DA-66B6C1841816-low.png图 3-1 反极性范围为 12V 至 –12V

将一个 –12V 电源连接到 LM74700DDFEVM 的 VIN 输入端。如图 3-2 所示,在这种情况下输出电压保持不变,始终为 0V。该测试对反向连接 12V 电池的事件进行了仿真,从而保护负载免受负输入电压影响。

GUID-FB0C9D20-D5A8-4AD0-801B-B0E1DB43D0ED-low.png图 3-2 启动反极性 (–12V)