ZHCU852 December   2020 LM74700-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
    1. 2.1 I/O 连接器描述
    2. 2.2 电路板设置
    3. 2.3 原理图
  4. 3运行情况
    1. 3.1 反极性保护
    2. 3.2 ORing 应用
  5. 4EVM 电路板装配图和布局指南
    1. 4.1 PCB 制图
    2. 4.2 物料清单

ORing 应用

将 LM74700-Q1 用作 ORing 器件时,如果输入电源电压稍有不同,常见负载点的电压将变为更高的电压。LM74700-Q1 可防止反向电流从常见负载点流至电压较低的电源轨。本测试在两个 EVM 的输入端(第一个为 15V,第二个为 12V)各使用一个 LM74700DDFEVM,将两个 EVM 的输出端短接在一起。如图 3-3 所示,EVM1 的 15V 电源在一段时间内处于关闭状态,则输出 (CH2) 降为 EVM2 的 12V 电源电压。再次开启 15V 电源时,EVM1 的输出电压升至 15V。CH1 表示 EVM1 的输入,CH2 表示输出,而 CH3 则表示 EVM2 的输入。

GUID-875F6385-A769-4A65-BE18-E74EF6860967-low.png图 3-3 ORing 应用 – 电压较高电源的切换测试

接下来,将 EVM2 的 12V 电源关闭一段时间后再打开,输出 (CH2) 不发生变化。图 3-4 显示了该测试的变化曲线。

GUID-E746C323-03B6-4E03-8794-391684E0D88A-low.png图 3-4 ORing 应用 12V – 电压较低电源的切换测试