ZHCU852 December 2020 LM74700-Q1
Topic Link Label4.2 列出了 LM74700DDFEVM BOM。
已安装 | 描述 | 标识符 | 器件型号 | 数量 | 制造商 | 封装参考 | 值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
已安装 | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | C1 | CGA3E1X7R1E105K080AD | 1 | TDK | 0603 | 1µF |
已安装 | 电容,陶瓷,2.2μF,100V,+/-10%,X7R,1210 | C2 | C1210C225K1RACTU | 1 | Kemet(基美) | 1210 | 2.2µF |
已安装 | 电容,铝制,220µF,63V,+/-20%,0.16Ω,AEC-Q200 2 级,SMD | C3 | EEV-FK1J221Q | 1 | Panasonic(松下) | SMT 径向引线 H13 | 220µF |
已安装 | 电容,陶瓷,0.33µF,50V,+/-10%,X8R,AEC-Q200 0 级,1206 | C4、C5 | CGA5L2X8R1H334K160AA | 2 | TDK | 1206 | 0.33µF |
已安装 | 二极管,TVS,双向,33V,SMB | D1 | SMBJ33CA-13-F | 1 | Diodes Inc. | SMB | 33V |
已安装 | 测试点,微型,SMT | EN、GATE、VIN、VOUT | 5015 | 4 | Keystone | Testpoint_Keystone_Miniature | |
已安装 | 测试点有插槽,0.118",TH | GND1、GND2 | 1040 | 2 | Keystone | 测试点,TH 插槽测试点 | |
已安装 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | H1、H2、H3、H4 | NY PMS 440 0025 PH | 4 | B&F Fastener Supply | 螺钉 | |
已安装 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | H5,H6,H7,H8 | 1902C | 4 | Keystone | 螺柱 | |
已安装 | 标准香蕉插头,非绝缘,8.9mm | J1、J2、J3、J4 | 575-8 | 4 | Keystone | Keystone575-8 | |
已安装 | MOSFET,N 沟道,60V,15A,AEC-Q101,8-PowerVDFN | Q1 | DMT6007LFG-13 | 1 | Diodes Inc. | 8-PowerVDFN | 60V |
已安装 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | R1 | CRCW06030000Z0EA | 1 | Vishay-Dale(威世达勒) | 0603 | 0 |
已安装 | IC,理想二极管 | U1 | LM74700QDDFRQ1 | 1 | 德州仪器 (TI) | SOT23-8 | |
未安装 | 二极管,TVS,单向,58V,SMA | D2 | SMAJ58A | 0 | Diodes Inc. | SMA | 58V |
未安装 | 二极管,TVS,单向,58V,93.6Vc,SMB | D3 | SMBJ58A-13-F | 0 | Diodes Inc. | SMB | 58V |
未安装 | 二极管,TVS,单向,24V,38.9Vc,SMB | D4 | SMBJ24A-13-F | 0 | Diodes Inc. | SMB | 24V |
未安装 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 不适用 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
未安装 | MOSFET,N 沟道,60V,17.9A,AEC-Q101,8-PowerTDFN | Q2 | DMT6005LPS-13 | 0 | Diodes Inc. | 8-PowerTDFN | 60V |