ZHCT415 June 2023 INA333 , INA350
图 1 是使用德州仪器 (TI) TLV9064 四路运算放大器电路的分立式双电源 IA 的简化原理图。在此电路中,四个放大器通道中的三个(A、B 和 C)作为传统的三运算放大器 IA 连接。基准电压 (VREF) 接地。由于第四个通道 D 没有使用,因此它作为缓冲器通过一个电阻器连接到 1/2 Vs(接地)以实现瞬态稳定性。所有标有“R”的电阻值均为 10kΩ;RG 设置差分增益。差分输入电压为 VIN+ − VIN–,输出电压为 VOUT。一些元件未显示,例如负载电阻器 (10kΩ) 和去耦电容器。从封装角度绘制所有电路说明了外部分立元件的数量。
方程式 1 提供了该电路的传递函数:
当 PCB 面积和性能次于成本和增益范围时,设计人员通常会选择分立式 IA。之所以选择 TI 的 TLV9064IRUCR 运算放大器进行此次比较,因为它是一款轨到轨输入/输出器件 (RRIO),具有宽带宽 (10MHz) 和低典型初始输入失调电压 (VOS(typ) = 300µV),并且采用小型封装 (RUC = X2QFN = 4mm2)。虽然 RUC/X2QFN 封装中存在较便宜的 RRIO 四路运算放大器,但它们会影响带宽和典型失调电压。
为了与分立式 IA 的设计优先级保持一致,安装了价格低廉的 ±1% 容差、±100ppm/°C 漂移电阻器。这些电阻器不仅初始值不同,而且可能会随着温度的变化而发生显着漂移。由于 RG 是外部的,因此该配置的增益主要受运算放大器的输入失调电压限制。
图 2 是 TI INA350ABS 的简化原理图,这是一款集成了 RG 的通用双电源 IA。VREF 接地。该电路集成了 IA 中的所有电阻。差分输入电压为 VIN+ − VIN–,输出电压为 VOUT。一些元件未显示,例如负载电阻器 (10kΩ) 和去耦电容器。IA 的增益根据连接到引脚 1 的开关进行设置(开路 = 20V/V,闭合 = 10V/V)。在实际应用中,开关将不存在。要启用该器件,请将引脚 8 (SHDN) 连接至 V+ 或使其悬空。
方程式 2 提供了该电路的传递函数:
当设计人员需要平衡成本、性能和 PCB 面积时,通常会选择此 IA。之所以选择 INA350ABSIDSGR IA 进行本次比较,是因为它性价比高、性能高、采用小型封装(主要 DSG = WSON = 4mm2)、可选增益(10V/V 或 20V/V),并且具有低典型输入失调电压 (VOS(typ) = 200µV)。此实现无需外部元件。对于需要更高增益的设计,INA350CDS 的增益为 30V/V 或 50V/V。
图 3 是具有外部 RG 的 TI INA333 精密双电源 IA 的简化原理图。VREF 接地。在该电路中,IA 集成了除 RG 之外的所有电阻。差分输入电压为 VIN+ − VIN–,输出电压为 VOUT。一些元件未显示,例如负载电阻器 (10kΩ) 和去耦电容器。
方程式 3 提供了该电路的传递函数:
当性能具有最高优先级时,设计人员通常会使用精密 IA。之所以选择 INA333AIDRGR 精密 IA 进行本次比较,是因为它电压低 (5V),具有出色的精度 (G = 1 V/V, VOS(typ) = 35µV),并且采用小型封装 (DRG = WSON = 9mm2)。整个温度范围内的性能取决于所选择的外部 RG。因此,为了与主要设计优先事项(性能)保持一致,我们使用了精密 RG 来提供增益 10V/V(±0.05%,±10 ppm/°C)。由于集成了精密运算放大器,因此该实现具有出色的增益范围(1V/V 至 1,000V/V)。然而,考虑到集成精密运算放大器和所需的精密 RG,总体成本通常高于其他两种解决方案。