ZHCT415 June 2023 INA333 , INA350
虽然许多设计人员通常在低成本应用中实施分立式解决方案,但新的通用 IA(例如,TI 的 INA350)可能会产生更低的总体成本和更好的性能。根据增益的不同,精密 IA(如 INA333)可以提供卓越的性能和增益范围,尽管外部 RG 是重要的性能因素,尤其是在整个温度范围内。
表 3 对比较结果进行了总结。
PCB 面积 | 增益范围 | 性能 | 成本 | |
---|---|---|---|---|
分立式 IA | 48.78mm2 | 1V/V 至 100V/V | 好 | $$ |
通用 IA | 16.79mm2 | 10V/V、20V/V、30V/V、50V/V | 较好 | $ |
精密 IA | 29.7mm2 | 1V/V 至 1,000V/V | 最好 | $$$$ |
下次设计双电源 IA 时,请考虑本文概述的权衡取舍。对于需要最高精度的应用,精密 IA 是必然的选择。对于需要经济高效的性能的应用,选择不再像构建分立式 IA 那么简单。新的通用 IA 可以提供比分立式解决方案明显更好的性能,同时占用更少的 PCB 面积并降低系统成本。