ZHCT410 june   2023 SN74LVC1G08 , SN74LVC1G08-Q1 , SN74LVC1G14 , SN74LVC1G14-Q1 , SN74LVC1G175 , SN74LVC2G74 , SN74LVC2G74-Q1

 

  1.   1
  2.   2

按钮或其他输入触发信号可用于打开或关闭使能信号,每次按下时会在两种模式之间切换。如果需要在上电后将触发器置于特定状态,则可以使用具有清零引脚的触发器。

GUID-20230420-SS0I-WX8J-DHGT-SV111GMZDZLD-low.svg

设计注意事项

推荐器件
器件型号 AEC-Q100 标准 VCC 范围 功能 特性
SN74LVC1G08 1.65V 至 5.5V D 型触发器 单通道、反相输出
SN74LVC1G08-Q1
SN74LVC1G175 1.65V 至 5.5V D 型触发器 单通道、异步清零
SN74LVC2G74 1.65V 至 5.5V D 型触发器 单通道、异步清零、反相输出、预设
SN74LVC2G74-Q1
SN74LVC1G14 1.65V 至 5.5V 反相缓冲器 施密特触发器输入
SN74LVC1G14-Q1

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。