ZHCT399A may 2020 – april 2023
这款用于电视应用的交流/直流电源设计通过通用交流电压(90V 交流至 264V 交流)提供 12V/5A 和 150V/0.8A 输出。该设计使用 CRM/DCM PFC 控制器 UCC28056 和 LLC 控制器 UCC256404,具有增强突发模式以实现低待机功耗和更低的可闻噪声。该设计可在 150mW 负载时实现 <250mW 的待机功耗,并可在 230V 交流输入时实现 >93% 的峰值效率。