ZHCT399A may   2020  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1测试必要条件
    1. 1.1 系统规格
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 测试条件
    4. 1.4 注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 待机效率数据
    4. 2.4 尺寸
    5. 2.5 热像图
  5. 3波形
    1. 3.1 开关节点
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 启动顺序
  6. 4修订历史记录

待机效率数据

待机输入功率在以下条件下通过 5 分钟均值法测得:

以下测量是使用 Yokogawa WT210 功率计和 Chroma 61503 交流电源完成的。在 WT210 功率计上,低压线路输入的电压范围设置为 150V,高压线路输入的电压范围设置为 300V。对于低压线路和高压线路,电流范围都设置为“自动”,波峰因数为 6。此外,电压测量和电流测量配置如下:

GUID-DC2C213D-4627-4E02-BD26-89ED559113FA-low.png

下面是 PSON 设置为低电平且 150V 输出为空载时的待机负载功率测量。

VINAC (V) PIN (mW) VOUT1 (V) VOUT2 (V) POUT1 (mW) POUT2 (mW)
90 161 9.72 135.05 100.00 0.00
115 179 9.72 135.00 100.00 0.00
230 193 9.74 135.00 100.00 0.00
264 199 9.73 135.13 100.00 0.00
90 231 9.73 137.66 150.00 0.00
115 231 9.72 137.74 150.00 0.00
230 242 9.73 137.65 150.00 0.00
264 253 9.71 137.73 150.00 0.00
90 302 9.73 140.80 200.00 0.00
115 300 9.72 140.80 200.00 0.00
230 311 9.72 140.63 200.00 0.00
264 319 9.73 140.80 200.00 0.00