ZHCT399A may   2020  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1测试必要条件
    1. 1.1 系统规格
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 测试条件
    4. 1.4 注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 待机效率数据
    4. 2.4 尺寸
    5. 2.5 热像图
  5. 3波形
    1. 3.1 开关节点
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 启动顺序
  6. 4修订历史记录

效率数据

以下是 115V/60Hz 交流和 230V/50Hz 交流输入不同负载的效率数据。

VINAC (V) IINAC (A) PIN (W) PF THDi (%) VPFC (V) VO1 (V) IO1 (A) VO2 (V) IO2 (A) POUT (W) 效率
115 0.181 12.9 0.625 47.87 391.48 11.86 0.2 143.55 0.05 9.8 76.25%
115 0.231 21.6 0.815 19.27 391.12 11.86 0.3 143.83 0.10 17.9 82.91%
115 0.344 38.5 0.974 4.57 389.15 11.86 0.4 143.71 0.20 33.5 87.09%
115 0.484 54.9 0.987 5.03 389.07 11.85 0.5 143.35 0.30 48.9 89.20%
115 0.679 77.3 0.993 7.22 389.18 11.83 1.0 144.25 0.40 69.5 89.96%
115 0.939 106.8 0.997 11.45 389.18 11.85 2.0 146.82 0.50 97.1 90.93%
115 1.200 136.8 0.998 9.43 389.25 11.86 3.0 148.75 0.60 124.8 91.22%
115 1.466 167.7 0.999 8.07 389.17 11.88 4.0 150.60 0.70 152.9 91.20%
115 1.740 199.1 0.999 7.12 389.16 11.88 5.0 152.28 0.80 181.2 91.03%
VINAC (V) IINAC (A) PIN (W) PF THDi (%) VPFC (V) VO1 (V) IO1 (A) VO2 (V) IO2 (A) POUT (W) 效率
230 0.127 12.5 0.409 38.34 390.12 11.86 0.2 143.60 0.05 9.6 76.35%
230 0.152 21.0 0.515 21.45 390.20 11.86 0.3 143.84 0.10 17.9 85.44%
230 0.203 37.4 0.797 13.45 389.15 11.86 0.4 143.70 0.20 33.5 89.64%
230 0.264 53.5 0.868 9.19 389.18 11.84 0.5 143.32 0.30 48.9 91.47%
230 0.351 75.1 0.930 6.76 389.53 11.84 1.0 144.16 0.40 69.5 92.52%
230 0.472 104.2 0.961 5.14 389.52 11.85 2.0 146.70 0.50 97.1 93.14%
230 0.596 133.6 0.975 4.76 389.54 11.88 3.0 148.76 0.60 124.9 93.46%
230 0.726 164.2 0.983 4.94 389.51 11.89 4.0 150.66 0.70 153.0 93.17%
230 0.861 195.4 0.988 5.60 389.38 11.91 5.0 152.32 0.80 181.4 92.86%