ZHCT399A may   2020  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1测试必要条件
    1. 1.1 系统规格
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 测试条件
    4. 1.4 注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 待机效率数据
    4. 2.4 尺寸
    5. 2.5 热像图
  5. 3波形
    1. 3.1 开关节点
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 启动顺序
  6. 4修订历史记录

热像图

下面的热图像显示了电路板的顶视图和底视图。环境温度为 25ºC 且没有气流。输入电压为 115V/60Hz 和 230V/50Hz 交流,输出满载且均热时间为 2 小时。

GUID-84AB9782-4E8F-4395-B092-F86422B8F0A2-low.png图 2-3 顶部热视图(115V/60Hz 交流,满载)
GUID-1686C671-B854-47CC-8BDB-2E95B858FB91-low.png图 2-5 顶部热视图(230V/50Hz 交流,满载)
GUID-84E1D7C3-0D85-4C81-B24E-F8B50AA0469E-low.png图 2-4 底部热视图(115V/60Hz 交流,满载)
GUID-C4EED134-A79A-41B0-BF1C-44D3670473ED-low.png图 2-6 底部热视图(230V/50Hz 交流,满载)
表 2-1 主图像标记
名称 温度(115V 交流) 温度(230V 交流) 发射率 背景
L100 96.4°C 65.3°C 0.96 25°C
L101 101.6°C 66.5°C 0.96 25°C
L102 66.0°C 56.8°C 0.96 25°C
T100 60.7°C 60.5°C 0.96 25°C
D100 72.7°C 59.1°C 0.96 25°C
D102 70.5°C 62.9°C 0.96 25°C
R105 112.7°C 75.9°C 0.96 25°C
Q100 71.8°C 59.6°C 0.96 25°C
Q200 65.4°C 56.8°C 0.96 25°C
Q201 64.3°C 56.7°C 0.96 25°C