ZHCT399A may   2020  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1测试必要条件
    1. 1.1 系统规格
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 测试条件
    4. 1.4 注意事项
  4. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 待机效率数据
    4. 2.4 尺寸
    5. 2.5 热像图
  5. 3波形
    1. 3.1 开关节点
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 启动顺序
  6. 4修订历史记录

测试条件

电源有两个输出(12V 和 150V),反馈环路闭合至 12V 输出(输出 #1)。它设计为以 90V 至 264V 交流输入在 0W 至 180W 范围内工作。对于其他输出调节,12V 输出上应始终存在最小负载 (≥100mW)。

  1. 将交流电源 VS1 连接到 J100-3 和 J100-2;将接地连接到 J100-1。
  2. 将负载连接到 J214。
  3. 将直流电源 VS2 连接到 TP205 和 TP206,并将输出电压设置为 3.3V 或 5V。
  4. 打开 VS2,然后打开 VS1(接受的范围:90V – 264V 交流)
  5. 增加输出上的负载。
  6. 关断后,等待约 5 分钟,直到 PFC 电容器和输出电容器完全放电