ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 每封装驱动器数 | 每封装接收器数 | 逻辑电压(最小值)(V) | 数据速率(最大值)(kbps) | 输入电源电压(标称)(V) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX3221-EP | 增强型产品,RS-232 线路驱动器/接收器 | 1 | 1 | 3.3 | 250 | 3.3、5 | -55 至 125 | SSOP|16 | V62/06642-01XE |
| MAX3223-EP | 增强型产品,多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 | 2 | 2 | 3.3 | 500 | 3.3、5 | -55 至 125 | SSOP|20 | V62/06635-01XE |
| MAX3232-EP | 增强型产品,多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 | 2 | 2 | 3.3 | 250 | 3.3、5 | -55 至 125 | SSOP|16、TSSOP|16 | V62/06623-01XE、V62/06623-01YE |
| MAX3243-EP | 增强型产品,多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 | 3 | 5 | 3.3 | 250 | 3.3、5 | -55 至 125 | SSOP|28、TSSOP|28 | V62/06624-01XE、V62/06624-01YE |
| TRS3253E-EP | 增强型产品,RS-232 收发器 | 3 | 5 | 1.8 | 1000 | 3.3、5 | -55 至 125 | VQFN|32 | V62/13621-01XE |