ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | Vs(最小值)(V) | Vs(最大值)(V) | Vos(最大值)(mV) | 增益 (V/V) | 增益误差漂移 (ppm/C) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV401-EP | 增强型产品,用于闭环应用的磁通门磁传感器信号调节 IC | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 4 | 0.1 | -55 至 125 | SO PowerPAD|20 | V62/08630-01XE |