ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
器件型号 | 说明 | 子系列 | 技术系列 | VCC(最小值)(V) | VCC(最大值)(V) | 位 (#) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74VMEH22501A-EP | 增强型产品,8 位通用总线收发器和 2 个 1 位总线收发器 | 通用总线收发器 (UBT) | VME | 3.15 | 3.45 | 8 | -55 至 125 | TSSOP|48、TVSOP|48 | V62/05606-01XE |