TRS3253E-EP

正在供货

产品详情

Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 1.8 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown Plus ESD HBM (kV) 15 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 1.8 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown Plus ESD HBM (kV) 15 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Vout (typ) (V) 5.4
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 用于实现与逻辑侧电压低至 1.8V 的混合电压系统兼容的 VL 引脚
  • RIN 输入和 DOUT 输出上的增强型静电放电 (ESD) 保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±15kV 人体模型
  • 300μA 低电源电流
  • 额定 1000kbps 数据速率
  • 自动断电增强特性

应用范围

  • 手持设备
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 手机
  • 电源供电类设备
  • 数据线

支持国防、航空航天、和医疗应用

  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 同一制造场所
  • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

  • 用于实现与逻辑侧电压低至 1.8V 的混合电压系统兼容的 VL 引脚
  • RIN 输入和 DOUT 输出上的增强型静电放电 (ESD) 保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±15kV 人体模型
  • 300μA 低电源电流
  • 额定 1000kbps 数据速率
  • 自动断电增强特性

应用范围

  • 手持设备
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 手机
  • 电源供电类设备
  • 数据线

支持国防、航空航天、和医疗应用

  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 同一制造场所
  • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

TRS3253E 是一款 3 驱动器和 5 接收器 RS-232 接口器件,此器件具有针对混合信号运行的独立电源引脚。 使用 IEC 61000-4-2 空气间隙放电方法,IEC 61000-4-2 接触放电方法和人体模型分别保护全部的 RS-232 输入和输出不受 ±8kV,±8kV 和 ±15kV 电压的影响。

在由一个 3.3V 电源供电时,电荷泵只需 4 个小型 0.1μF 电容器即可运行。 TRS3253E 在保持 RS-232 兼容输出电平的同时,运行数据速率可高达 1000kbps。

TRS3253E 具有一个独特的 VL 引脚,此引脚可实现混合逻辑电压系统内的运行。 可通过 VL 引脚对驱动器输入 (DIN) 和接收器输出 (ROUT) 逻辑电平进行设定。 这在与低压微控制器或通用异步收发器 (UART) 对接时免除了对于额外电压电平位移器的需要。 TRS3253E 采用节省空间的四方扁平无引线 (QFN) 封装 (4mm × 4mm RSM)。

自动断电增强功能可在 FORCEON 和 FORCEOFF 为高电平时被禁用。 在自动断电增强功能被启用时,此器件在任一接收器或驱动器输入上被施加有效信号时被自动激活。 如果任一接收器输入电压大于 2.7V 或小于 -2.7V,或者介于 -0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30μs,INVALID 为高电平(有效数据)。 如果全部接收器输入电压在
-0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30μs,INVALID 为低电平(无效数据)。 对于接收器输入电平,请参考 。

TRS3253E 是一款 3 驱动器和 5 接收器 RS-232 接口器件,此器件具有针对混合信号运行的独立电源引脚。 使用 IEC 61000-4-2 空气间隙放电方法,IEC 61000-4-2 接触放电方法和人体模型分别保护全部的 RS-232 输入和输出不受 ±8kV,±8kV 和 ±15kV 电压的影响。

在由一个 3.3V 电源供电时,电荷泵只需 4 个小型 0.1μF 电容器即可运行。 TRS3253E 在保持 RS-232 兼容输出电平的同时,运行数据速率可高达 1000kbps。

TRS3253E 具有一个独特的 VL 引脚,此引脚可实现混合逻辑电压系统内的运行。 可通过 VL 引脚对驱动器输入 (DIN) 和接收器输出 (ROUT) 逻辑电平进行设定。 这在与低压微控制器或通用异步收发器 (UART) 对接时免除了对于额外电压电平位移器的需要。 TRS3253E 采用节省空间的四方扁平无引线 (QFN) 封装 (4mm × 4mm RSM)。

自动断电增强功能可在 FORCEON 和 FORCEOFF 为高电平时被禁用。 在自动断电增强功能被启用时,此器件在任一接收器或驱动器输入上被施加有效信号时被自动激活。 如果任一接收器输入电压大于 2.7V 或小于 -2.7V,或者介于 -0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30μs,INVALID 为高电平(有效数据)。 如果全部接收器输入电压在
-0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30μs,INVALID 为低电平(无效数据)。 对于接收器输入电平,请参考 。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
MAX3243-EP 正在供货 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器(增强型产品) 0.25Mbps variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有逻辑侧独立电源引脚的RS-232 收发器 数据表 英语版 2014-1-22
* 辐射与可靠性报告 TRS3253EMRSMREP Reliability Report 2014-12-16
* 辐射与可靠性报告 74AHC1G126MDCKTEP Reliability Report 2014-12-16
* VID TRS3253E-EP VID V6213621 2016-6-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频